Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, rosso/giallo, bloccabile, dimensione 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
|
| Sigla catalogo |
100679
|
| EAN |
4015081005796
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
190 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.51 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking CSA certified UL489 UL listed CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 |
| Codice modello |
NZM1-XTVDVR-0-NA
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Rosso/giallo per arresto di emergenza |
| Dotato di: |
Lucchetto
albero di prolunga |
| Carcassa |
NZM1
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
Interruttore automatico di potenza Sezionatore |
| Tipo |
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
|
| Utilizzato con |
NZM1, N(S)1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF. |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Numero di blocco |
Chiusura singola
|
| Impianto di blocco |
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta |
| Caratteristiche speciali |
|