Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100684
NZM2-XTVDV-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, bloccabile sulla maniglia + interruttore, dimensione 2, NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
Sigla catalogo
100684
EAN
4015081005840
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.72 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2-XTVDV-NA

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Standard: nero/grigio
Dotato di:
Lucchetto
albero di prolunga
Carcassa
NZM2
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM2, N(S)2

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Doppia chiusura
Impianto di blocco
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso

Esporta le caratteristiche del prodotto