Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100686
NZM4-XTVDV-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, bloccabile sulla maniglia + interruttore, dimensione 4, NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
Sigla catalogo
100686
EAN
4015081005864
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
1.78 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL listed
CSA (File No. 22086)
CE marking
Codice modello
NZM4-XTVDV-NA

Gamma

Caratteristiche
Standard: nero/grigio
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto
albero di prolunga
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM4, N(S)4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Doppia chiusura
Impianto di blocco
Con bloccoporta
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso

Esporta le caratteristiche del prodotto