Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Coprimorsetto, pre-forato, 3 p, NZM1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
|
| Sigla catalogo |
100780
|
| EAN |
4015081006809
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
57 mm
|
| Altezza prodotto |
7 mm
|
| Larghezza prodotto |
89 mm
|
| Peso prodotto |
0.027 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC 60947
|
| Codice modello |
NZM1-XKSFA
|
| Tipo di separatore di fase |
Altro
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM1, PN1, N1
DS7-34…SX070… DS7-34…SX081… DS6-340-22K…55K-MX DS7-34…SX041… DS7-34…SX055… DS7-34…SX100… |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Caratteristiche speciali |
|