Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto di collegamento, 300mm², 3p
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
100782
|
| EAN |
4015081006823
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
27 mm
|
| Larghezza prodotto |
135 mm
|
| Peso prodotto |
0.86 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL listed
CSA (File No. 22086) UL (File No. E31593) UL (Category Control Number DIHS) CE marking IEC60947 CSA certified UL489 CSA (Class No. 1432-01) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Codice modello |
NZM3-XK300
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 500 A
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Adatto per |
Cavo di rame
3 poli |
| Tipo |
Morsetto
|
| Utilizzato con |
NZM3, PN3, N(S)3
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 500 A
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
120 mm² - 300 mm² (1x)
|