Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto di collegamento, 300mm², 4p
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
100783
|
| EAN |
4015081006830
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
27 mm
|
| Larghezza prodotto |
180 mm
|
| Peso prodotto |
1.15 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM3-4-XK300
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 500 A
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Adatto per |
Quattro poli
Cavo di rame |
| Tipo |
Morsetto
|
| Utilizzato con |
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 500 A
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
120 mm² - 300 mm² (1x)
|