Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto di collegamento, conduttore piatto max. 22x21mm², 4p
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
100785
|
| EAN |
4015081006854
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
180 mm
|
| Peso prodotto |
0.62 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM3-4-XK22X21
|
| Tipo |
Morsetto
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 630 A
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Adatto per |
Quattro poli
|
| Utilizzato con |
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 630 A
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
11 segmenti da 21 mm x 1 mm (2x)
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| Modello |
Altro
|