Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

100959
Codice del modello: BP-O-400/4

Eaton Sistema quadro Bassa Tensione xEnergy Basic Quadro di distribuzione di servizio a montaggio superficiale con spinotto di comando a tre punti, L = 400 mm, A = 460 mm

General specifications

Nome prodotto
Interruttore a bassa tensione per sistemi in BT Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
100959
EAN
4015081008582
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
445 mm
Peso prodotto
11.92 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-O-400/4

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Numero RAL
7035

Delivery program

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Tipo
Apparecchio base

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK08
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Technical Data - Mechanical

Altezza incorporata
300 mm
Larghezza interna
445 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Spinotto di comando a tre punti
Singola
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
257.5 mm
Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
In custodia
Numero di file
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
13
Profondità interna
500 mm
Grado di protezione
IP30

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
33 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
67 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
39 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
36 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
78 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
73 W

Esporta le caratteristiche del prodotto