Scarica il documento () sui 20
Quadri elettrici

xEnergy Basic

xEnergy Basic è una custodia montata a parete o a pavimento per una distribuzione elettrica fino a 630 A. Il quadro di distribuzione più piccolo della nostra famiglia è l’impianto più flessibile e variabile dell’intera gamma. La varietà di modelli e dimensioni rende l’utilizzo possibile in quasi ogni applicazione. Grazie alla sua certificazione come quadro di distribuzione di bassa tensione inteso per l’utilizzo da parte di utenti ordinari in conformità a IEC/EN 61439-1/-2/-3 nonché per IEC/EN 62208, xEnergy Basic è la prima scelta per la distribuzione elettrica in edifici residenziali e funzionali.
Corrente nominale fino a
630 A
In conformità con
IEC/EN 61439
Classe di protezione
I

Caratteristiche principali

  • Norme di riferimento: IEC/EN 61439-1/-2/-3, IEC 62208
xEnergy Basic- floor standing cabinet

Vantaggi:

  • Una gamma completa di prodotti per una grande varietà di applicazioni
  • Le soluzioni personalizzate, preassemblate e parzialmente precablate sono disponibili a seconda delle necessità dei mercati locali.
  • La robustissima piattaforma supporta differenti preferenze d’installazione e permette un alto livello di funzionalità e di prestazioni anche in ambienti difficili
  • La struttura interna integrata sull’intera gamma di prodotti riduce il numero di parti singole necessarie per l’assemblaggio
  • Alta qualità all’interno dell’intero portafoglio certificata e verificata da terze parti

Quadri da parete o da pavimento per la distribuzione d’energia fino a 630 A

Certificato come quadro di distribuzione in bassa tensione che può essere utilizzato anche da non professionisti in conformità con IEC/EN 61439-1/-2/-3 and IEC/EN 62208.

Il nostro collaudato sistema Profi+

L'unica piattaforma che consente due diverse opzioni per il montaggio dell'interno, tramite componenti di montaggio rimovibili (MSW) o installazione fissa direttamente all'interno dell’alloggiamento. Consente una configurazione personalizzata a seconda della modalità d'installazione preferita e dei requisiti specifici del paese.

Configurator: il software di Eaton per la configurazione dei quadri xEnergy

Il nostro software di facile utilizzo per la progettazione e il calcolo dei quadri di distribuzione vi aiuta a progettare e calcolare rapidamente l'installazione per la distribuzione di cui avete bisogno. Con l'aiuto di un ampio archivio di simboli, è possibile creare facilmente un'immagine del progetto di sistema e il software genererà automaticamente i prezzi lordi e netti, i tempi di montaggio e l’elenco dei materiali.

I componenti della piattaforma xEnergy Basic di Eaton servono sia il segmento di mercato dei quadristi - come prodotto complementare all'interno della nostra serie di quadri di distribuzione secondaria xEnergy - sia gli installatori - come soluzione collaudata per i quadri di distribuzione per il terziario e per piccole installazioni.

Eaton, Azienda di gestione dell’energia
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

 

Panoramica sugli alloggiamenti/armadi Profi+

BPM-O (IP55, IK10)

  • Fissaggio in custodia, RAL7035 / RAL9016, area perforata per flangia F3A
  • Chiusura porta a 3 punti con maniglia rotativa (↑ classificazione ↑ Icc)

BPM-F (IP55, IK10)

  • A pavimento, RAL7035 / RAL9016, area perforata per flangia F3A sulla parte posteriore/inferiore, profondità tra 320 e 400 mm
  • Chiusura porta a 3 punti con maniglia rotativa (↑ classificazione ↑ Icc)



 

Miglioramenti sul prodotto

  • Configurazione modificata delle porte a due ante per tutte le custodie IP55 (ordinabili separatamente, sinistra/destra)
  • Disponibile il grado di protezione IP31 per BP-O / BP-F
  • L'armadio a pavimento BPM-F è ora disponibile nella versione con profondità di 400 mm per la disposizione affiancata
  • Integrazione della nostra nuova serie Power Defense (MCCB)
  • Kit di montaggio per interruttori scatolati NZM-PXR con area pre-tranciata per la visualizzazione delle misure

 

Accessori

L'accessorio giusto per ogni esigenza

xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

Morsetti di collegamento BPZ-KC

  • Adatto per collegamenti in alluminio e rame
  • Per il montaggio su guida DIN standard, connessione singola o doppia
  • Versione a prova di dito, grado di protezione IP20
  • 3 diversi colori: grigio (fase), coperchio blu (neutro), custodia giallo-verde (PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

Ripartitori BPZ-KB

  • Soluzione flessibile per installazioni più rapide
  • Conforme a IEC 60947-7-1
  • Fino a 11 morsetti in uscita per ogni tipo
  • Per montaggio su guide DIN standard o su piastra di fissaggio
  • Adatto per collegamenti in alluminio e rame
  • Correnti nominali da 80 A (63 A) a 1.100 A (900 A)
xEnergy Basic Accessories - Busbars

Sistemi sbarre

  • Le sbarre da 250 A sono in grado di alimentare una serie di apparecchi modulari; la corrente nominale per ogni uscita è 63 A
  • Ogni connettore dispone di blocco automatico, il che garantisce un elevato livello di sicurezza ed evita il rischio di contatto diretto, in conformità con IP20
  • I collegamenti in uscita possono essere implementati quando la sbarra collettrice è sotto tensione ma non sotto carico
  • I circuiti di alimentazione possono essere facilmente sostituiti o adattati durante il funzionamento
Scarica i link
X
Download Close