Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

100969
BP-O-800/10

Eaton Sistema quadro Bassa Tensione xEnergy Basic Quadro di distribuzione di servizio a montaggio superficiale con spinotto di comando a tre punti, L = 800 mm, A = 1060 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
100969
EAN
4015081008681
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
1075 mm
Larghezza prodotto
815 mm
Peso prodotto
30.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-O-800/10

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Numero RAL
7035

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchio base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK08
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del quadrista.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del quadrista.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Technical data - mechanical

Altezza incorporata
1075 mm
Larghezza interna
815 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Porta
Singola
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
257.5 mm
Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
per montaggio a parete (gesso)
Numero di file
6
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
35
Profondità interna
280 mm
Grado di protezione
IP30

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
86 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
173 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
95 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
90 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
191 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
181 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.