Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101053
Codice del modello: PKZM4-XDM65

Eaton Moeller® series kit PKZM4, + adattatore componente, avviatore motore, per DILM40-M65 e PKZM4

General specifications

Nome prodotto
Accessori PKZM4 Eaton Moeller® series - Set di cablaggio
Sigla catalogo
101053
EAN
4015081009480
Lunghezza/profondità del prodotto
283 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.185 kg
Certificazione/i
UL File No.: E36332
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL
CSA File No.: 165628
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA Class No.: 3211-05
Codice modello
PKZM4-XDM65

General information

Modello
circuito diretto
Categoria prodotto
Accessori
Categoria prodotto
Accessori

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
65 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 VAC

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
65 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.