Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101057
DILM65-XRL

Eaton Moeller® series DILM kit per cablaggio invertitori per modelli da DILM40 a DILM72

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series kit per cablaggio invertitori DILM
Sigla catalogo
101057
EAN
4015081009527
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.114 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-04
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
Codice modello
DILM65-XRL

Informazioni generali

Modello
circuito a inversione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.