Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101446
DILM32-XTEY20(RA24)

Eaton Moeller® serie modulo timer DILM, 24VAC/DC, 1-30s, stella-triangolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo timer DILM
Sigla catalogo
101446
EAN
4015081013661
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.073 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
DIN EN 61812
UL
UL 508
UL File No.: E29184
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
Note catalogo
Non abbinabile a moduli contatti ausiliari a montaggio frontale
Codice modello
DILM32-XTEY20(RA24)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità (eccetto che in sospensione)
Resistenza agli urti
6 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
6 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Tempo di commutazione contatti
50 ms
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
4 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.8 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,2 A a 110 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
0,1 A a 220 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
1 A a 24 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
1 A a 24 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V
0,2 A a 110 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
0,2 A a 60 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
0,2 A a 60 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
0,1 A a 220 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V

Features & functions

Dotato di:
Circuiti di protezione (spegniarco)
Modalità operativa
elettronico
Tipo funzione interruttore
Altro

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Tempo di ritardo
200 ms, Ritardato alla diseccitazione
50 ms, Ritardato all'eccitazione
Durata meccanica
3.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
3.000.000 manovre (comando in corrente alternata)
Massima frequenza di manovra
360 operazioni meccaniche/ora
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tempo di ripetizione del ciclo
70 ms (dopo ritardo del 100%)
Precisione di riproducibilità
< 5 % (deviazione)
Intervallo di tempo - max
30 s
Intervallo di tempo - min
1 s

Sistema elettromagnetico (bobina)

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita (tenuta), DC
1.8 W
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V

Sicurezza

Isolamento sicuro
250 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
Max. 4 A gG/gL, Fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA)
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
B300, Funzionamento con AC (UL/CSA)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite standard
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.