Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101448
DILM32-XTEY20(RAC240)

Eaton Moeller® serie modulo timer DILM, 200-240VAC, 1-30s, stella-triangolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo timer DILM
Sigla catalogo
101448
EAN
4015081013685
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.073 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-05
DIN EN 61812
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL 508
CSA
UL
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
Note catalogo
Non abbinabile a moduli contatti ausiliari a montaggio frontale
Codice modello
DILM32-XTEY20(RAC240)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità (eccetto che in sospensione)
Resistenza agli urti
6 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
6 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Tempo di commutazione contatti
50 ms
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
4 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.8 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,2 A a 60 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
0,2 A a 60 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
0,1 A a 220 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V
1 A a 24 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
0,1 A a 220 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
1 A a 24 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
0,2 A a 110 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
0,2 A a 110 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V

Features & functions

Dotato di:
Circuiti di protezione (spegniarco)
Modalità operativa
elettronico
Tipo funzione interruttore
Altro

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Tempo di ritardo
50 ms, Ritardato all'eccitazione
200 ms, Ritardato alla diseccitazione
Durata meccanica
3.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
3.000.000 manovre (comando in corrente alternata)
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
360 operazioni meccaniche/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e del dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tempo di ripetizione del ciclo
70 ms (dopo ritardo del 100%)
Precisione di riproducibilità
< 5 % (deviazione)
Intervallo di tempo - max
30 s
Intervallo di tempo - min
1 s

Sistema elettromagnetico (bobina)

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Potenza assorbita (tenuta), DC
1.8 W
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
200 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
200 V

Sicurezza

Isolamento sicuro
250 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
125/125 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
Max. 4 A gG/gL, Fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA)
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
B300, Funzionamento con AC (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.