Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101487
DILM150-XSL

Eaton Moeller® series kit per cablaggio morsetto secondario DILM, stella-triangolo, DILM115-150

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series kit cablaggio DILM
Sigla catalogo
101487
EAN
4015081014071
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.09 kg
Certificazione/i
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL 508
Codice modello
DILM150-XSL

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
17.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
5.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
225 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
Ponte di stella
Funzioni
ACblaggio principale per combinazioni stella-triangolo

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
ponte di connessione
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.