Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia di chiusura per aperture 45 mm, può essere tagliata singolarmente a misura, bianco
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
101666
|
| EAN |
4015081015580
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
7 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
1000 mm
|
| Peso prodotto |
0.15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
NBP-1000-W
|
| Numero RAL |
9016
|
| Utilizzato con |
Copertura spazi vuoti 45 mm
Quadro di distribuzione filo muro BF Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Generalità
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Tipo |
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF
|
| Materiale apparecchio |
Plastica
|
| Materiale |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento Da incasso |
| Protezione superficiale |
Laccato
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
56
|