Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101685
DILM150-XP2

Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM, per DILM80-150

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM
Sigla catalogo
101685
EAN
4015081015757
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.475 kg
Certificazione/i
UL
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
Codice modello
DILM150-XP2

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
8.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
225 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
ponte di connessione
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.