Eaton Moeller® serie DILM ponticello reversibile per modelli da DILM80 a DILM150
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series ponticello reversibile DILM
|
| Sigla catalogo |
101686
|
| EAN |
4015081015764
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.535 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
CSA File No.: 012528 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E36332 UL CE UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 |
| Codice modello |
DILM150-XR
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
4.35 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.45 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
225 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Funzioni |
ACblaggio principale per combinazioni di invertitori
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
ponte di connessione
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|