Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione a pavimento con blocco a tre punti di rotazione, L = 400 mm, A = 1760 mm, D = 300mm
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
102055
|
| EAN |
4015081022038
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
300 mm
|
| Altezza prodotto |
1760 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
34 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-F-400/17/3
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile |
| Dotato di: |
Porta
|
| Funzioni |
Dispositivo base
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Tipo |
Dispositivo base
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK08
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale grado |
Lamiera di acciaio
|
| Tipo di installazione |
Installazione a pavimento possibile
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
indipendente |
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
1
|
| Numero di blocchi |
1
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IK08 (resistenza agli impatti)
IP30 Altro IK08 |
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890) |
75 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
65 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890) |
151 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
131 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890) |
101 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890) |
88 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
84 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
73 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890) |
203 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890) |
176 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
168 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
147 W
|