Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione bianco a pavimento con spinotto di comando, L = 600 mm, A = 1760 mm, D = 300 mm
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
102337
|
| EAN |
4015081022250
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
300 mm
|
| Altezza prodotto |
1760 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
40 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-F-600/17/3-W
|
| Caratteristiche |
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC |
| Dotato di: |
Porta
|
| Funzioni |
Dispositivo base
|
| Numero RAL |
9016
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Tipo |
Dispositivo base
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK08
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del quadrista.
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
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale grado |
Lamiera di acciaio
|
| Tipo di installazione |
Installazione a pavimento possibile
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
indipendente |
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
1
|
| Numero di blocchi |
1
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
IK08 (resistenza agli impatti) Altro IK08 |
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890) |
126 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
112 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890) |
253 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
225 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890) |
148 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890) |
136 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
126 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
118 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890) |
297 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890) |
273 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
253 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
237 W
|