Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102421
BPZ-DS-600/17

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta metallica, per AxL=1760x600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102421
EAN
4015081023097
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
1720 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DS-600/17

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Quadro da pavimento
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
  • Può essere utilizzata come porta a sinistra per le versioni a due ante
  • Porta senza pannello trasparente
  • Porta a battente unico
  • Montaggio dalla parte frontale, montaggio rapido, possibilità di montare cerniere a sinistra o a destra
  • Angolo di apertura della porta 167°
  • Spinotto di comando a tre punti con chiusura a leva oscillante
  • Porta di sinistra per un design a due sezioni con larghezze della custodia di 1200 mm
Utilizzato con
Accessori
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Accessori
Quadro da pavimento

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Porta a battente
Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS a pavimento

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Indicato per altezze di
1760 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.