Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102422
Codice del modello: BPZ-DS-600/20

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta metallica, per AxL=2060x600mm

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102422
EAN
4015081023103
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
2020 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
10.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DS-600/20

Delivery program

Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS a pavimento
Modello
Porta a battente
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
600 mm

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Quadro da pavimento
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
  • Può essere utilizzata come porta a sinistra per le versioni a due ante
  • Chiuso
  • Porta a battente unico
  • Montaggio dalla parte frontale, montaggio rapido, possibilità di montare cerniere a sinistra o a destra
  • Angolo di apertura della porta 167°
  • Spinotto di comando a tre punti con chiusura a leva oscillante
  • Porta di sinistra per un design a due sezioni con larghezze della custodia di 1200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.