Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102424
Codice del modello: BPZ-DS-800/20

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, metallo, per AxL = 2060 x 800 mm

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102424
EAN
4015081023127
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
2020 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
13.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DS-800/20

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Delivery program

Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
Indicato per altezze di
2060 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.