Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102425
BPZ-DS-400/17-P

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta metallica, per AxL=1760x400mm, Maniglia con blocco a clip verso il basso

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102425
EAN
4015081023134
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
1720 mm
Larghezza prodotto
392 mm
Peso prodotto
7.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DS-400/17-P

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
Indicato per altezze di
1760 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.