Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta metallica, per AxL=2060x400mm, Maniglia con blocco a clip verso il basso
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
102426
|
| EAN |
4015081023141
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
2020 mm
|
| Larghezza prodotto |
392 mm
|
| Peso prodotto |
8.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DS-400/20-P
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Leva con rotella
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento Da incasso |
| Indicato per altezze di |
2060 mm
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |