Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102428
BPZ-DS-600/20-P

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta metallica, per AxL=2060x600mm, Maniglia con blocco a clip verso il basso

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102428
EAN
4015081023165
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
2020 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
11.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DS-600/20-P

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Indicato per altezze di
2060 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.