Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta metallica, per AxL=2060x800mm, Maniglia con blocco a clip verso il basso
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
102430
|
| EAN |
4015081023189
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
2020 mm
|
| Larghezza prodotto |
792 mm
|
| Peso prodotto |
14.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DS-800/20-P
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Leva con rotella
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
Montaggio a vista Quadro di distribuzione a pavimento |
| Indicato per altezze di |
2060 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |