Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102437
Codice del modello: BPZ-DT-400/17-P

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di vetro, per AxL=1760x400mm, Maniglia con blocco a clip verso il basso

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102437
EAN
4015081023257
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
1720 mm
Larghezza prodotto
392 mm
Peso prodotto
4.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DT-400/17-P

Delivery program

Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS a pavimento
Modello
Porta a battente
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio/Vetro
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/Vetro
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Versione EMC
Funzioni
Quadro da pavimento
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
  • Porte trasparenti
  • Porta a battente unico
  • Montaggio dalla parte frontale, montaggio rapido, possibilità di montare cerniere a sinistra o a destra
  • Angolo di apertura della porta 167°
  • Spinotto di comando a tre punti con chiusura a leva oscillante
  • Pannelli trasparenti da 4 mm con vetro di sicurezza (EN 12150-1, DIN 1249)
Utilizzato con
Quadro da pavimento
Accessori
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.