Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di vetro, per AxL=1760x600mm, Maniglia con blocco a clip verso il basso
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
102439
|
| EAN |
4015081023271
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
1720 mm
|
| Larghezza prodotto |
592 mm
|
| Peso prodotto |
6.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DT-600/17-P
|
| Tipo |
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS a pavimento
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Porte
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Unità |
Sistema modulare
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Materiale |
Lamiera d'acciaio/Vetro
Acciaio |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Leva con rotella
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d'acciaio/Vetro
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
esecuzione come porta di visione |
| Funzioni |
Quadro da pavimento
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Accessori Accessori Quadro da pavimento |