Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta metallica, per AxL=1760x400mm, bianco
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
102443
|
| EAN |
4015081023318
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
1720 mm
|
| Larghezza prodotto |
392 mm
|
| Peso prodotto |
6.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DS-400/17-W
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Funzioni |
Quadro da pavimento
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Accessori Quadro da pavimento Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Porte
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS a pavimento
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento In custodia |
| Indicato per altezze di |
1760 mm
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Unità |
Sistema modulare
|
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |