Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102447
BPZ-DS-800/17-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta, metallo, per AxL = 1760 x 800 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102447
EAN
4015081023356
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
1720 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
11.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DS-800/17-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Indicato per altezze di
1760 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.