Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, metallo, per AxL = 2060 x 800 mm, bianco
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
102448
|
| EAN |
4015081023363
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
2020 mm
|
| Larghezza prodotto |
792 mm
|
| Peso prodotto |
13.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DS-800/20-W
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Da incasso |
| Indicato per altezze di |
2060 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |