Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102450
BPZ-DS-400/20-P-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta metallica, per AxL=2060x400mm, Maniglia con blocco a clip verso il basso, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102450
EAN
4015081023387
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
2020 mm
Larghezza prodotto
392 mm
Peso prodotto
8.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DS-400/20-P-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Indicato per altezze di
2060 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.