Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102451
Codice del modello: BPZ-DS-600/17-P-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta metallica, per AxL=1760x600mm, Maniglia con blocco a clip verso il basso, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102451
EAN
4015081023394
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
1720 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
10 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DS-600/17-P-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Indicato per altezze di
1760 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.