Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102457
BPZ-DT-600/17-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta di vetro, per AxL=1760x600mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102457
EAN
4015081023455
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
1720 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
5.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DT-600/17-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Porta a battente
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Trasparente
Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/Vetro
Materiale
Lamiera d'acciaio/Vetro
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Indicato per altezze di
1760 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.