Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102462
BPZ-DT-400/20-P-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di vetro, per AxL=2060x400mm, Maniglia con blocco a clip verso il basso, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102462
EAN
4015081023509
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
2020 mm
Larghezza prodotto
392 mm
Peso prodotto
5.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DT-400/20-P-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Versione EMC
Funzioni
Quadro da pavimento
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
  • Porte trasparenti
  • Porta a battente unico
  • Montaggio dalla parte frontale, montaggio rapido, possibilità di montare cerniere a sinistra o a destra
  • Angolo di apertura della porta 167°
  • Spinotto di comando a tre punti con chiusura a leva oscillante
  • Pannelli trasparenti da 4 mm con vetro di sicurezza (EN 12150-1, DIN 1249)
Utilizzato con
Quadro da pavimento
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Accessori
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Modello
Porta a battente
Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS a pavimento

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Trasparente
Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/Vetro
Materiale
Lamiera d'acciaio/Vetro
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Indicato per altezze di
2060 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.