Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102467
BPZ-LOCK

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Serratura, chiusura simultanea con 2 chiavi, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102467
EAN
4015081023554
Lunghezza/profondità del prodotto
18 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-LOCK

Informazioni aggiuntive

Funzioni
serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Tipo di chiusura
Cilindro
Tipo di maniglia
Chiave
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.