Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Materiale di fissaggio per canalina portacavi A=8 mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
102471
|
| EAN |
4015081023592
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
18 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-CDB
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Applicazione |
Canalina portacavi
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|