Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102477
Codice del modello: BPZ-BR/KB24

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Elemento di montaggio per sistema a sbarre a 4 fasi

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102477
EAN
4015081023653
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
155 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BR/KB24

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Applicazione
Sbarra collettrice a 4 fasi
Colore
Acciaio inox
Modello
Altro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.