Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102694
BPZ-P/L-10/120

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Spina con cavo 10 mm², L=120 mm, nera

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102694
EAN
4015081025541
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
11 mm
Peso prodotto
0.018 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-P/L-10/120

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Colore
Nero
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.