Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102695
Codice del modello: BPZ-P/N-10/120

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Spina con cavo 10 mm², L=120 mm, blu

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102695
EAN
4015081025558
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
11 mm
Peso prodotto
0.018 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-P/N-10/120

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Colore
Blu

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.