Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102697
Codice del modello: BPZ-P/N-6/320

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Connettori a spina flessibili per sistemi a sbarre a 4 fasi, BPZ-P, 6 mm², blu, L=320 mm, 1 connettore a spina flessibile

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102697
EAN
4015081025572
Lunghezza/profondità del prodotto
320 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
11 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-P/N-6/320

Additional information

Funzioni
dispositivo supplementare

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altri
Accessorio
Colore
azzurro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.