Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102702
BPZ-KB-6/80-ALU

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera, 1 polo, 80 A, 6 terminali di uscita, ALU

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102702
EAN
4015081025626
Lunghezza/profondità del prodotto
46.8 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.072 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60 947 -7 -1
Codice modello
BPZ-KB-6/80-ALU

Informazioni aggiuntive

Indice analitico comparatico (CTI)
600 V
Classificazione fiamma (UL 94)
V-0
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
  • Si aggancia alla guida DIN o alla piastra di fondo.
  • Risparmia tempo sul cablaggio.
  • Risparmia l’80% dello spazio utilizzato.
  • Struttura modulare, 1-4 poli I sistemi possono essere costruiti con diversi blocchi.
  • Materiale, vite per set presa esagonale: Acciaio
  • Questo blocco di distribuzione di potenza è adatto ai conduttori ALU e CU.
  • Prestare attenzione alle linee guida per la corretta manipolazione durante la procedura di connessione dei conduttori in alluminio.
  • Pulire e spazzolare le superfici di contatto, quindi lubrificarle con un lubrificante adeguato.
  • A titolo precauzionale, è consigliabile verificare regolarmente che le giunzioni siano serrate.
  • Zincato (vite ad esagono incassato, finitura superficiale)

Gamma

Valori nominali amperaggio
80 A
Numero di poli
Unipolare

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura di freccia termica
100 °C

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (IEC)
63 A
Corrente di corto circuito di picco
2.7 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
1,9 kA
Tensione nominale ad AC Cu (IEC) - max
1000 VAC
Tensione nominale a DC Cu (IEC) - max
1500 VDC

Technical data - mechanical

Materiale morsetto
Ottone
Nichelato
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
16 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
16 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
2.5 mm²
Colore base
Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale apparecchio
PA66
Materiale
Alluminio
Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
universale
Numero di posizioni del morsetto per polo
7
Numero di morsetti per polo
7
Sezioni di collegamento (filo singolo/multiplo)
2,5 mm² - 6 mm² (uscita, filo sottile (con guaina))
14 - 10 AWG (uscita)
2,5 mm² - 16 mm² (uscita)
2,5 mm² - 16 mm² (uscita, filo sottile (con guaina))
14 - 10 AWG (uscita, filo sottile (con guaina))
14 - 4 AWG (ingresso)
14 - 6 AWG (uscita)
2,5 mm² - 16 mm² (ingresso)
2,5 mm² - 6 mm² (uscita)
14 - 6 AWG (uscita, filo sottile (con guaina))
14 - 4 AWG (ingresso, filo sottile (con guaina))
2,5 mm² - 16 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina))
Grado di protezione
IP20
Coppia nominale
1,5 Nm - 3 Nm / 13,2 lbf - 26,5 lbf (ingresso). 0,8 Nm - 3 Nm / 7 lbf - 26,5 lbf (uscita)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.