Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera, 1 polo, 175 A, 10 terminali di uscita, ALU
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
102707
|
| EAN |
4015081025671
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
43 mm
|
| Altezza prodotto |
71 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.245 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC 60 947 -7 -1
|
| Codice modello |
BPZ-KB-10/175-ALU
|
| Indice analitico comparatico (CTI) |
600 V
|
| Classificazione fiamma (UL 94) |
V-0
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Valori nominali amperaggio |
175 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Temperatura di freccia termica |
100 °C
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) Al (IEC) |
125A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (IEC) |
175 A
|
| Corrente di corto circuito di picco |
30 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
11 kA
|
| Tensione nominale ad AC Al (IEC) - max |
1000 VAC
|
| Tensione nominale ad AC Cu (IEC) - max |
1000 VAC
|
| Tensione nominale a DC Al (IEC) - max |
1500 VDC
|
| Tensione nominale a DC Cu (IEC) - max |
1500 VDC
|
| Materiale morsetto |
Nichelato
Ottone |
| Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max |
70 mm²
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min |
2.5 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
70 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
2.5 mm²
|
| Colore base |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Materiale apparecchio |
PA66
|
| Materiale |
Alluminio
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Da incasso Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
universale
|
| Numero di posizioni del morsetto per polo |
11
|
| Numero di morsetti per polo |
11
|
| Sezioni di collegamento (filo singolo/multiplo) |
16 mm² - 50 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina))
2,5 mm² - 10 mm² (uscita, filo sottile (con guaina)) 14 - 6 AWG (uscita) 16 mm² - 70 mm² (ingresso) 2,5 mm² - 16 mm² (uscita) 6 - 1 AWG (ingresso, filo sottile (con guaina)) 6 - 2/0 AWG (ingresso) 14 - 8 AWG (uscita, filo sottile (con guaina)) |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Coppia nominale |
6 Nm - 10 Nm / 53,1 lbf - 88,5 lbf (ingresso). 3 Nm - 4 Nm / 7 lbf - 13,2 lbf (uscita)
|