Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102709
BPZ-KB-1/175-ALU

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsettiera, 1 polo, 175 A, 1 terminale di uscita, ALU

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
102709
EAN
4015081025695
Lunghezza/profondità del prodotto
49.4 mm
Altezza prodotto
72.5 mm
Larghezza prodotto
25.4 mm
Peso prodotto
0.133 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60 947 -7 -1
Codice modello
BPZ-KB-1/175-ALU

Informazioni aggiuntive

Indice analitico comparatico (CTI)
600 V
Classificazione fiamma (UL 94)
V-0
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
  • Conduttori settoriali in alluminio testati fino a 50 mm²
  • Si aggancia alla guida DIN o alla piastra di fondo.
  • Risparmia tempo sul cablaggio.
  • Risparmia l’80% dello spazio utilizzato.
  • Struttura modulare, 1-4 poli I sistemi possono essere costruiti con diversi blocchi.
  • Materiale, vite per set presa esagonale: Acciaio
  • Questo blocco di distribuzione di potenza è adatto ai conduttori ALU e CU.
  • Prestare attenzione alle linee guida per la corretta manipolazione durante la procedura di connessione dei conduttori in alluminio.
  • Pulire e spazzolare le superfici di contatto, quindi lubrificarle con un lubrificante adeguato.
  • A titolo precauzionale, è consigliabile verificare regolarmente che le giunzioni siano serrate.
  • Zincato (vite ad esagono incassato, finitura superficiale)

Gamma

Valori nominali amperaggio
175 A
Numero di poli
Unipolare

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura di freccia termica
100 °C

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie) Al (IEC)
125A
Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (IEC)
175 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (UL)
175 A
Potenza nominale di cortocircuito
100 kA con fusibile a monte
Tensione nominale ad AC Al (IEC) - max
1000 VAC
Tensione nominale ad AC Al (UL) - max
600 VAC
Tensione nominale ad AC Cu (IEC) - max
1000 VAC
Tensione nominale ad AC Cu (UL) - max
600 VAC
Tensione nominale a DC Al (IEC) - max
1500 VDC
Tensione nominale a DC Cu (IEC) - max
1500 VDC

Technical data - mechanical

Materiale morsetto
con trattamento superficiale
Ottone
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
50 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
50 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
2.5 mm²
Colore base
Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale apparecchio
PA66
Materiale
Alluminio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Posizione di montaggio
universale
Numero di posizioni del morsetto per polo
2
Numero di morsetti per polo
2
Sezioni di collegamento (filo singolo/multiplo)
6 - 1 AWG (uscita, filo sottile (con guaina))
6 - 1 AWG (ingresso, filo sottile (con guaina))
6 - 2/0 AWG (ingresso)
16 mm² - 70 mm² (ingresso)
16 mm² - 70 mm² (uscita)
6 - 2/0 AWG (uscita)
16 mm² - 50 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina))
16 mm² - 50 mm² (uscita, filo sottile (con guaina))
Grado di protezione
IP20
Coppia nominale
6 Nm - 11,4 Nm / 53,1 lbf - 100 lbf (ingresso). 6 Nm - 11,4 Nm / 53,1 lbf - 100 lbf (uscita)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.