Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102875

Eaton Moeller series xPole - Interruttore differenziale puro PFIM Tipo AC, A, U, R. Interruttore differenziale puro (RCCB), 100A, 4p, 30mA, tipo G/A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R RCCB
Sigla catalogo
102875
EAN
4015081027200
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.386 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601
Codice modello
PFIM-100/4/003-G/A

Informazioni aggiuntive

Accessorio necessario
Z-HK 248432
Caratteristiche
Accessoriabile
Interruttore differenziale puro
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Funzioni
tipo brevemente ritardato
Caratteristiche speciali
  • La temperatura di esercizio massima è di 60 °C: A partire da 40 °C, la corrente continua massima ammissibile diminuisce di 1,2% ogni 1 °C
  • Apertura del contatto di segnale per l'installazione successiva Z-NHK 248434
Utilizzato con
KLV-TC-4 276241 (custodia compatta)
Z-FW/LP 248296 (Telecomando e dispositivo di commutazione automatico)
Z-RC/AK-4MU 101062 (set di coperchi di piombatura)

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Applicazione
  • applicazione trifase senza N (400 VCA fase a fase) non consentita
  • Interruttore automatico di corrente residua per applicazioni residenziali e commerciali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Valori nominali corrente di guasto
30 mA
Corrente di tenuta a impulsi
Resistente alla corrente impulsiva, 3 kA
Numero di poli
Quattro poli
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente impulsiva
Tempo d'intervento
Lievemente ritardato
Tipo
  • PFIM
  • InterruttorI differenziale puro
  • Tipo G/A (ÖVE E 8601) immunizzato

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
18.8 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
63 A gG/gL
Classificazione frequenza
50 Hz
Tipo corrente di dispersione
A
Durata elettrica
4000 operazioni
Grado di inquinamento
Corrente di guasto nominale - max
0.03 A
Corrente di guasto nominale - min
0.03 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
1000 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Potere d’interruzione
100 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Capacità corrente di spunto
3 kA
Intervallo circuito di prova
196 V AC - 264 V AC
Tensione nominale
230 V AC / 400 V AC

Technical data - mechanical

Profondità interna
70.5 mm
Larghezza integrata (numero di unità)
70 mm (4 SU)
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Grado di protezione
IP20, IP40 con custodia idonea
IP20
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
20000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Guida DIN
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² (2x)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti aperti/di sollevamento
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4

Esporta le caratteristiche del prodotto