Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102950
MSC-D-1-M7(230V50HZ)/BBA

Eaton Moeller® series MSC-D Avviatore diretto, 380 V 400 V 415 V: 0,25 kW, Ir= 0,63 - 1 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tensione AC MSC-D-1-M7 (230 V 50 HZ)/BBA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSC-D Avviatore diretto
Sigla catalogo
102950
EAN
4015081025893
Lunghezza/profondità del prodotto
154 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.875 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKJH
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
UL60947-4-1A
UL 508 (on request)
CSA
UL
UL File No.: E123500
Codice modello
MSC-D-1-M7(230V50HZ)/BBA

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.7 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.9 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.4 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.12 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.25 kW
Tensione nominale di esercizio
230 - 415 V AC
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)

Features & functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

Informazioni generali

Classe
CLASS 10 A
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo di coordinamento
2
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore IEC/UL
Metodo di montaggio
Montaggio su barra di distribuzione 60 mm
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.63 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Tipo
Avviatore con protezione a bimetallo
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
1,2 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
15.5 A

Esporta le caratteristiche del prodotto