Teleinvertitore MSC-R Eaton Moeller® series, 380 V 400 V 415 V: 0,37, 0,55 kW, Ir= 1 - 1,6 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tensione AC MSC-R-1,6-M7 (230 V 50 HZ)/BBA
| Nome prodotto |
Teleinvertitore MSC-R Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
102985
|
| EAN |
4015081028245
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
153 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
1.56 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1 UL CSA-C22.2 No. 14-10 CSA Class No.: 3211-04 CE UL 508 (on request) CSA-C22.2 No. 14 (on request) UL Category Control No.: NKJH UL60947-4-1A UL File No.: E123500 CSA |
| Codice modello |
MSC-R-1,6-M7(230V50HZ)/BBA
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5.7 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.9 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1.6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.4 W
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
1,5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
1.6 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.25 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.55 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 - 415 V AC
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in AC (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Dotato di: |
Sganciatore magnetico
|
| Funzioni |
protezione da sovraccarico a compensazione termica
|
| Classe |
CLASS 10 A
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo di coordinamento |
2
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Modello |
Partenza motore IEC/UL
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su barra di distribuzione 60 mm
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
1.6 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
1 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Tipo |
Avviatore con protezione a bimetallo
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
1,2 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50000 A
|
| Sgancio per cortocircuito (Irm) - max |
24.8 A
|