Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio universale per AxL=30x400 mm
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
104316
|
| EAN |
4015081041534
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
288 mm
|
| Peso prodotto |
0.35 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPL30-400
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
universale
Orizzontale |
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|