Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
104331
|
| EAN |
4015081041589
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
288 mm
|
| Peso prodotto |
1.38 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-BR/BBS630/V
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Valori nominali amperaggio |
630 A
|
| Applicazione |
Supporto per sbarre collettrici a 4 fasi
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|